Producten
Ventieleilanden
Universele ventieleilanden
Ventielbatterij VTUG, met elektrische individuele aansluiting
Ventieleiland VTUG, met multipool- of veldbusaansluiting
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
Ventielbatterijen VTUS
Ventieleilanden MPA-L
Ventieleilanden MPA-S
Ventieleilanden VTSA-F
Ventieleilanden CPV, Compact Performance
Ventieleilanden CPV-SC, Smart Cubic
Ventieleilanden VTUB-12
 
Ventieleilanden >   

Universele ventieleilanden

  Afdrukken  
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Debiet 130 ... 1380 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektrische individuele aansluiting
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP65
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Kernprogramma
  • Debiet 600 ... 1300 l/min
  • Bouwbreedte 20, 25 mm
  • Aansluiting G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Elektrische individuele aansluiting
  • Spanning 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druk -0,9 … 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Mofventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Metalen aansluitrail
  • Metalen aansluitblok
 
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Debiet 360 ... 700 l/min
  • Bouwbreedte 10, 20 mm
  • Variabiliteit: flexibele druktoevoer, variable drukzones, bijkomende voeding aan positie naar keuze
  • seriële ventielsturing - tot 64 ventielplaatsen of 128 ventielspoelen
  • Open voor PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Elektrische I/O, CPI, AS-Interface en veldbusaansluiting door modulaire elektrische terminal type CPX.
 
Kernprogramma
  • Debietgeoptimaliseerd
  • Debiet 700 ... 1400 l/min
  • Breedte 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventielen
  • multipoolaansluiting
  • Veldbusaansluiting
  • Kanaalgerichte diagnosegegevens
  • Beschermingsklasse IP65, NEMA 4
 
  • Breedte 10, 14, 18 mm
  • Debiet 400, 800 und 1.600 l/min
  • Talrijke ventielfuncties + extra functies
  • Verbinding met de elektronische terminal type CPX via CP-interface.
 
  • Debiet 170 l/min
  • Bouwbreedte 10 mm
  • Drukbereik -0,9 ... 7 bar
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Beschermingsgraad IP40.
 
  • Lichtbouwend en corrosiebestendig dankzij polymeertechnologie
  • Hoofdventielfunties 5/2 en 3/2-wegventielen
  • Debiet 400 l/min
  • Bouwbreedte 12 mm
  • Steekaansluiting 4, 6 mm
  • Multipool,veldbus, IO-Link, I-Port
  • Voeding 24 VDC
  • Druk 2,8 ... 8 bar
  • Beschermingsgraad IP65
  • Halfmoffenventielen
    • elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Metalen aanlsuitprofiel