Producten
Ventielen
Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen
Universele wegventielen
Ventiel VUVG, voor individuele aansluiting, focuskenmerken
Ventiel VUVG, voor individuele aansluiting, uitgebreide kenmerken
Ventielen VUVG, Plug-in
Ventiel VUVS, voor individuele aansluiting, focuskenmerken
Ventiel VUVS, voor individuele aansluiting, uitgebreide kenmerken
Ventielen VUWS
Ventielen VUWG
Ventielen VMPA
Ventielen CPE
Ventielen Tiger 2000
Ventielen Tiger Classic
Ventielen Midi Pneumatic
Cassetteventielen
Magneetventielen bijkomend programma
Pneumatische ventielen, aanvullend assortiment
Basisventielen
 

Ventielen VUWS

  Afdrukken  
  • robuuste, elegante ventielreeks met eenvoudige handling
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Debiet 600 ... 2400 l/min
  • Moffenventiel
  • Pneumatisch bediend
  • Metalen aansluitrail
  • Metalen aansluitblok