Producten
Handlingsystemen
Carthesische systemen
3D ruimteportalen
YXMR
YXCR
 

3D ruimteportalen

  Afdrukken  
  • Slag: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY-module: elektrisch
  • Z-module: elektrisch of pneumatisch
  • Ruimtebesparend en hoog dynamisch
  • Nuttige last: afhankelijk van vereiste dynamica
  • Gebaseerd op mechanica EXCM, EXCH
  • Layout en configuratie via Handling Guide Online
 
  • Slag: max. 3000 mm (X), 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • X-module: elektrisch
  • Y-module: elektrisch
  • Z-module: elektrisch of pneumatisch
  • Nuttige last: afhankelijk van vereiste dynamica
  • Layout en configuratie via Handling Guide Online