Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor ASI

Resultaten: 11
Afdrukken
Elektrische verbindingstechniek > Connector > Universele connector
  • Contactdozen, stekkers, verdelers en aansluitingsaccessoires voor AS-interface
 
Elektrische verbindingstechniek > Accessoires voor elektrische verbindingstechniek
  • Naamplaatjes
  • Afdekkappen
  • Kabelbinder.
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • In-/ uitgangsmodule
  • Ventielinterfaces
  • AS-interface/ veldbus-gateways
  • Adresseertoestellen
  • AS-interface voedingseenheden
 
Vacuümtechniek > Accessoires voor vacuüm > Vacuümspecifieke accessoires
  • Geschikt voor ESG-zuiggrijperreeks
  • Voor balgzuignap, 3,5-voudig.
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels voor ventieleilanden
  • Adresseerkabel voor om het even welke slaaf, zoals:
    • Individuele ventielinterface
    • Midi/Maxi-ventieleiland
    • CP-ventieleiland met AS-interface
  • Kabellengte 2,5 m.
 
Sensoren > Accessoires
Kernprogramma
  • Adapter
  • Aanslagen
  • Bevestigingsbeugel
  • Sensorhouder
 
Handlingsystemen > Accessoires voor handlingmodules
  • Adapterkits, installatiekits, dekselkit, enz.
 
Servopneumatische positioneersystemen
  • Meetwaardeomvormer
  • Sensor- en asinterfaces.
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • CPI-interface
  • ASI-interface
  • Druksensoren
  • Voedingseenheden
  • Verdere toebehoren
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via AS-interface
  • Max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • Aansluitingsdraad G.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via AS-Interface
  • max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G