Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor CTEU

Resultaten: 3
Afdrukken
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Veldbusmodule voor ventielmodules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL en CPV
  • Busprotocollen:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-interface
    • CC-link
    • EtherCAT
    • EtherNet / IP
    • Modbus / TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optionele 2 I-poort-interfaces via CAPC-aansluitingsplaat voor installatiesysteem CTEL
 
Sturingstechniek > Documentatie

 

 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies