Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor DGC

Resultaten: 6
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Kernprogramma
  • Geleidingsvarianten:
    • basisuitvoering
    • glijgeleiding
    • kogelomloopgeleiding
  • Diameter 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 8500 mm
  • Kracht 30 ... 1870 N
  • Positiedetectie
  • Verschillende dempingsopties mogelijk
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Lineaire geleidingen
Kernprogramma
  • Diameter 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 tot 5000 mm
  • Allerlei verschillende dempingopties mogelijk
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Kernprogramma
  • 1:1 uitwisselbaar met lineaire aandrijving DGP
  • Compacte uitvoering
  • Zonder externe geleiding, voor eenvoudige aandrijffunctie
  • Diameter 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Slaglengte 1 ... 8500 mm
  • Kracht 153 ... 3016 N
  • Positiedetectie
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
  • Zware geleiding voor hoge lasten en momenten
  • Diameter 18, 25, 40 mm
  • Slaglengte 1 ... 5000 mm
  • Kracht 153 ... 754 N
  • Positiedetectie
  • Endlagendämpfung met Stoßdämpfer
  • Kogelomloopgeleiding
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Aandrijfspecifieke accessoires
  • Profielrail, houder, aanbouw-tussenpositie.
 
Servopneumatische positioneersystemen > Aandrijvingen met wegmeetsysteem > Lineaire aandrijving met wegmeetsysteem
  • Diameter 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Slaglengte 100 … 2.000 mm
  • Kracht 153 … 1870 N
  • Maximale snelheid 5 m/s
  • Herhaalnauwkeurigheid 0,2 … 0,8 mm