Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor DGSL

Resultaten: 5
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
  • Grootte 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 17 ... 483 N
  • Positiedetectie
  • Vaste/instelbare demping
  • Geleider kogellagerkooi
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
  • Bouwgrootte 10 ... 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 68 ... 483 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogel-kooi-geleiding.
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Aandrijfspecifieke accessoires
  • Tussenpositiemodule
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Aandrijfspecifieke accessoires
  • Om de geleider te beschermen tegen vuil en vreemde lichamen.
 
Inbouwklare oplossingen
  • Maak zelf pneumatische modueles met de Festo Design Tool 3D.
  • Selecteer accessoires rechtstreeks op het CAD-model en definieer uw voorgemonteerde montage.
  •  
  • Beschikbaar voor de volgende series:
    • Zuigerstangcilinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Zwaaiaandrijvingen: DRRD, DRVS
    • Aandrijvingen met geleidingen: DFM, DGSL
    • Lineaire aandrijvingen met wegmeetsysteem: DFPI