Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektrische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor DGST

Resultaten: 2
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
Pneumatische aandrijvingen > Schokdempers
Kernprogramma
  • Slag 2 ... 10 mm
  • externe demping voor minisledes DGST