Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor EGC

Resultaten: 6
Afdrukken
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 3000 mm
  • Kracht 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 50, 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 8500 mm
  • Kracht 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 8500 mm
  • Kogelomloopgeleiding.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Voor maximale dwarsbelasting tot 900 Nm
  • Bouwgrootte 125, 160, 220
  • Slaglengte 50 ... 2400 mm
  • Kracht 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Voor maximale dwarsbelasting tot 900 Nm
  • Bouwgrootte 125, 160, 220
  • Slaglengte 50 ... 5000 mm
  • Kracht 450 ... 1800 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Bevestigingselementen
Kernprogramma
  • Schroefkits voor lineaire aandrijving EGC
  • Schroefdraad: M5, M6, M8