Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektrische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor ELGC

Resultaten: 3
Afdrukken
Elektrische aandrijvingen > Elektrische assen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 32, 45, 60, 80
  • max. Slaglengte 1000 mm
  • Kracht 110 ... 780 N
  • Geïntegreerde kogelomloopgeleiding
 
Elektrische aandrijvingen > Elektrische assen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 45, 60, 80
  • max. slaglengte 2000 mm
  • Kracht 75 ... 250 N
  • Geïntegreerde kogelomloopgeleiding
 
Elektrische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
  • Grootte 32, 45, 60, 80
  • Slaglengte 100 ... 2000 mm
  • Kogelomloopgeleiding
  • Voor aandrijfas ELGC