Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor ESBF

Resultaten: 3
Afdrukken
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Toevoerkrachten tot 17 kN
  • Bouwgrootte 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte 30 ... 1500 mm
  • Kracht 600 ... 17000 N
  • Motor via axiale of parallelkits te monteren
  • Kogelschroefdraadaandrijving in Clean Design
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte 10 ... 550 mm
  • Voor borging tegen verdraaiing van elektrocilinders ESBF en EPCO bij hoge momenten
  • Kogelomloopgeleiding
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen
  • Dichtings-set voor elektrische aandrijving ESBF.