Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor GF

Resultaten: 14
Afdrukken
Pneumatische verbindingstechniek > Verdeler
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Werkdruk -0,95 ... 10 bar
  • 4 uitgangen of 2 axiale en radiale uitgangen
  • Toerental 300 ... 3000 rpm
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte 10 ... 550 mm
  • Voor borging tegen verdraaiing van elektrocilinders ESBF en EPCO bij hoge momenten
  • Kogelomloopgeleiding
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Hogere belasting door geleidingsstang en jukplaat
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 68 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Nieuwigheid 11/2018
  • Geleidingsvarianten
    • basisversie
    • Kugelumlaufführung
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Slaglengte 50 ... 1000 mm
  • Kracht 188 ... 754 N
  • Positiedetectie
  • Pneumatische demping, aan beide zijden zelfinstellend
 
Motoren en controllers > Toebehoren voor motoren en controllers
  • Inbedrijfstelling-service voor assensystemen
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen
  • Inbedrijfstelling-service voor assensystemen
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 51 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Vaste/instelbare demping
  • Glijlagergeleider
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten verkrijgbaar
  • NPT-draad.
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Diameter 4, 6, 10 mm
  • Slaglengte 5 ... 30 mm
  • Kracht 7,5 ... 47 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Glijlagergeleiding
  • Kogelomloopgeleiding.
 
Pneumatische aandrijvingen > Schokdempers
  • Slag 8 ... 34 mm
  • Max. energieabsorptie per slag 1,3 ... 70 J
  • Zelfinstellende demping, zachte merklijn.
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires
  • Schokdemperbevestiging, buffer, oliepers.
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Lineaire geleidingen
  • Voor diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 500 mm
  • Glijlagergeleiding
  • Kogelomloopgeleiding.
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Lineaire geleidingen
  • Voor diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Slaglengte 1 ... 250 mm
  • Glijlagergeleiding
  • Kogelomloopgeleiding.
 
Persluchtverzorging > Accessoires voor persluchtverzorging > Aansluitplaten
Kernprogramma
  • Grootte 4, 6, 9, 12.