Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor MPA-S

Resultaten: 13
Afdrukken
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
  • Bestuurd via AS-interface
  • 2 tot 8 ventielen, vrij configureerbaar (max. 8 magneetspoelen) met ingangsfeedback
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
  • Bestuurd via een multipool
  • Max. 24 ventielplaatsen/max. 26 magneetspoelen
  • Aansluittechniek:
    • 25-pin Sub-D.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
  • Bestuurd via CPI-installatiesysteem (hogere veldbus of stuurblok)
  • Max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen.
 
Sturingstechniek > Documentatie

 

 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • CPI-interface
  • ASI-interface
  • Druksensoren
  • Voedingseenheden
  • Verdere toebehoren
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Elementen voor elektrische verbinding
  • Elektrische verbinding
  • Elektrische modules.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Aansluitplaten/Aansluitstrips > Universele ventielmodules
  • Aansluitplaten
  • Afdekplaten
  • Eindplaten
  • Voedingsplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Functie-elementen > Universele ventielmodules
  • Debietregelaars
  • Verticale voedingsplaten
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Ook beschikbaar op ventieleiland MPA-S
  • Aansluiting NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Debiet 380 ... 7000 l/min
  • 3-wegs-proportioneel drukregelventielen
  • 3 regelposities te selecteren (snel, universeel, precies)
  • Display als optie beschikbaar
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Ook beschikbaar op ventieleiland MPA-S
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G1/2
  • Debiet 380 ... 7000 l/min
  • 3-wegs-proportionele drukregelventielen
  • 3 regelposities te selecteren (snel, universeel, precies)
  • Display als optie beschikbaar
 
Procesautomatisering > Sturingstechnologie en remote I/O > Remote I/O en elektrische periferie
  • Operating mode
    • Stand-alone
    • met ventieleiland MPA-S
  • Busprotocollen
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • In-/uitgangsmodule
    • intrinsiek veilig
    • EExi Namur en Non Ex Namur
  • Aansluitvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemprofiel (IP54)