Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor SBSI

Resultaten: 4
Afdrukken
Beeldverwerkingssystemen
  • Codelezer SBSI-B
    • Lezen van 1D barcodes en 2D matrixcodes.
    • Ook moeilijk leesbare, direct gemarkeerde codes
  • Objectsensor SBSI-Q
    • Eenvoudige kwaliteitscontrole
    • 360° positie tracking
    • Snelle en performante herkenningsalgorithmen
 
Beeldverwerkingssystemen > Accessoires
  • Externe paneel- / ringlichten voor visiesensor SBSI
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels voor sensoren
New 7/2019: new variant
  • Voor rechthoekig design rastermaat 2 mm
  • Voor schroefdraad M12x1 A-gecodeerd volgens EN 61076-2-101
  • Verbindingskabel voor aansluiting van de druksensor SPAB
  • Verbindingskabel van de objectsensor SBSI
  • Kabellengte 0,5 ... 10 m
 
Beeldverwerkingssystemen > Accessoires
  • Montage- en bevestigingselementen voor visiesensor SBSI