Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor VTSA

Resultaten: 23
Afdrukken
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via een multipool
  • Max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • Aansluittechniek:
    • 37-pin Sub-D
    • Klemmenstrook
    • Ronde contactstop 19-polig
  • Aansluitingsdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via AS-interface
  • Max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • Aansluitingsdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via AS-interface
  • Max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • Aansluitingsdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via een multipool
  • Max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • Aansluittechniek:
    • 37-pin Sub-D
    • Klemmenstrook
    • Ronde contactstop 19-polig
  • Aansluitingsdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via multipool
  • max. 32 ventielplaaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • Aansluittechniek:
    • 37 pin Sub-D
    • klemmenstrip
    • 19 pin ronde stekkerverbinding
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via AS-Interface
  • max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via AS-Interface
  • max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via multipool
  • max. 32 ventielplaaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • Aansluittechniek:
    • 37 pol. Sub-D
    • klemmenstrip
    • 19 pol. ronde steekverbinding
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Ventielen > Ventielmodules volgens norm
  • Aansluiting G1/8, ISO grootte 18mm (02); G1/4, ISO grootte 26mm (01), SO grootte 42mm (1), ISO grootte 52mm (2)
  • Debiet 500 ... 2900 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110 V AC
  • Aansluitplatenventiel
    • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Verbindingsplaten
  • Drukregelaar-tussenplaten.
  • Debietregelplaten
  • Verticale drukafsluitplaten
  • Verticale voedingsplaten
  • Individuele aansluitplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Aansluitplaten/Aansluitstrips > Ventielmodules volgens norm
  • Aansluitplaten
  • Eindplaten
  • Verbindingsplaten
  • Afdekplaten.
 
Sturingstechniek > Documentatie

 

 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Functie-elementen > Ventielmodules volgens norm
  • Debietregelplaten
  • Regelaarplaten
  • Drukafsluitplaten
  • Voedingsplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Functie-elementen > Ventielmodules volgens norm
  • Stroomregelplaten
  • Regelaarplaten
  • Drukafsluitplaten
  • Voedingsplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Functie-elementen > Ventielmodules volgens norm
  • Voedingsplaten
  • Drukopbouwventielen.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Elementen voor elektrische verbinding
  • Elektrische interface
  • Multipool-knoop
  • AS-i-modules.
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing