Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor VTUG

Resultaten: 5
Afdrukken
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Debiet 130 ... 1380 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektrische individuele aansluiting
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP65
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
  • Goedkeuring IEC-Ex
  • Hot-swapping
  • Debiet 220 ... 630 l / min
  • Breedte 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-voudig
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, Veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67 / IP65
  • Aansluitplaatventielen
  • Roestvrijstalen gecoate klemmenstrook
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Elementen voor elektrische verbinding
  • Elektrische interface
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Veldbusmodule voor ventielmodules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL en CPV
  • Busprotocollen:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-interface
    • CC-link
    • EtherCAT
    • EtherNet / IP
    • Modbus / TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optionele 2 I-poort-interfaces via CAPC-aansluitingsplaat voor installatiesysteem CTEL