Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor adn-pps

Resultaten: 4
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Classic
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 51 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Vaste demping.
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Hogere belasting door geleidingsstang en jukplaat
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 68 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
  • Eindpositievergrendeling vooraan, achter of aan beide zijden
  • Diameter 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 500 mm
  • Kracht 188 ... 4 712 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend