Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor dfk

Resultaten: 3
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Ronde cilinder
Kernprogramma
  • Zelfinstellende eindpositiedemping
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen / zelfinstellend
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Ronde cilinder
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 50 mm
  • Kracht 24 ... 1763 N
  • Enkelwerkend drukkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder met klemeenheid
Kernprogramma
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen