Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor dfpd

Resultaten: 2
Afdrukken
Procesautomatisering > Zwaaiaandrijvingen
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: bijkomende uitvoeringen
  • met tandstang-rondsel-overbrenging
  • Bouwgrootte 10 ... 2300
  • Draaimoment 10 ... 2300 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flensgatenpatroon volgens ISO 5211
  • Namur-aansluitschema voor magneetventielen/sensorboxen volgens VDI/VDE 3845
 
Procesautomatisering > Bolkranen en bolkraaneenheden
Nieuw 7/2018: met zwaaiaandrijving DFPD
  • Aansluiting Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Debiet 5,9 ... 243 m³/h tot 98 ... 4050 l/min
  • Buisdraad volgens EN 10226-1
  • 2-wegs en 3-wegs met L- en T-boring