Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor drvs

Resultaten: 3
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met zwaaivleugel
Kernprogramma
  • Lichter in vergelijking met andere zwaaiaandrijvingen
  • Behuizing beschermt tegen spatwater en stof
  • Bouwgrootte 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Draaimoment 0,15 ... 20 Nm
  • Zwaaihoek 90, 180, 270°
  • Positiedetectie
  • elastische demping vast aan beide zijden
 
Inbouwklare oplossingen
  • Maak zelf pneumatische modueles met de Festo Design Tool 3D.
  • Selecteer accessoires rechtstreeks op het CAD-model en definieer uw voorgemonteerde montage.
  •  
  • Beschikbaar voor de volgende series:
    • Zuigerstangcilinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Zwaaiaandrijvingen: DRRD, DRVS
    • Aandrijvingen met geleidingen: DFM, DGSL
    • Lineaire aandrijvingen met wegmeetsysteem: DFPI
 
Sensoren > Positiesensoren
Kernprogramma
  • Voor zwaaiaandrijvingen DRVS 6 ... 40 en DSM 8, 10, 12
  • Schakeluitgangen PNP, NPN en NO, NC vrij programmeerbaar
  • Elektrische aansluiting M8
  • Detectiebereik 0 ... 270°