Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor emms

Resultaten: 11
Afdrukken
Motoren en controllers > Servomotoren
  • Bouwgrootte 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Draaimoment 1 ... 120 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • Nominale stroom 0,6 ... 14,4 A
  • Bijbehorende motorkabel
  • Bijbehorende motorflens.
 
Motoren en controllers > Stappenmotoren
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 28, 42, 57, 87
  • Houdmoment 0.09 ... 8.6 Nm
  • Spanning 24 ... 72 V DC
  • Nominale stroom 1.4 … 9.5 A
  • Passende motorkabel
  • Passende motorflens
 
Pneumatische verbindingstechniek > Accessoires voor pneumatische verbindingstechniek
  • Pijpklem voor de opname van buizen met een buitendiameter van 12, 15, 18, 22 en 28 mm.
  • Kleur: wit
  • RoHS-conform
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels voor motoren
Kernprogramma
  • Voor de servomotor EMMS-AS en de stappenmotor EMMS-ST
  • Kabellengte 5 ... 15 m.
 
Motoren en controllers > Toebehoren voor motoren en controllers > Verbindingskabels voor motoren
Kernprogramma
  • Voor de servomotor EMMS-AS en de stappenmotor EMMS-ST
  • Kabellengte 5 ... 15 m.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Nippelschroefkoppelingen
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Voor slang binnendiameter 6, 9, 13, 19 mm
  • Schroefdraadaansluiting
    • G-schroefdraad met dichtring
  • Slangmof
  • Slangklemmen.
 
Persluchtverzorging > Filter > MS-serie
  • Grootte 4, 6, 9, 12
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 ook verkrijgbaar met NPT-draad
  • Debiet 250 ... 7090 l/min
  • Ingangsdruk 0 ... 20 bar
  • Restolie-inhoud <= 0,003 mg/m³
  • Plastic schaal met kunststofbeschermmantel
  • Metalen reservoir
  • Debietrichting
    • Van links naar rechts
    • Van rechts naar links.
  • Luchtkwaliteitsklasse bij uitgang in overeenstemming met DIN ISO 8573-1
  • Voorfilteren met filterfijnheid van 0,01 µm aanbevolen.
 
Pneumatische aandrijvingen > Klemcilinders
  • Scharniercilinder voor het klemmen van componenten in het lasproces
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 10 mm
  • Debiet 400 l/min
  • Intrinsiek veilig ontwerp in overeenstemming met ATEX-categorie 2 (zone 1).
 
Servopneumatische positioneersystemen > Ascontrollers
  • Eindposities met 2 bijkomende vrij te positioneren tussenposities
  • Elektronische eindpositieregeling voor pneumatische aandrijvingen
  • Smart Soft Stop voor voorzichtig remmen en snelle versnelling
  • Geschikt voor gebruik met alle veldbussen/ethernet beschikbaar in CPX
  • en FEC-regelaars
  • Eenvoudige inbedrijfstelling, Festo plug and work®
  • Gemiddeld 30 % kortere looptijden en 30 % minder luchtverbruik
  • dan vergelijkbare pneumatische standaardsystemen.
 
Pneumatische aandrijvingen
Kernprogramma
  • Cilinder met zuigerstang: als een compacte cilinder, korteslagcilinder, vlakke cilinder, ronde cilinder, miniatuurcilinder, patrooncilinder of roestvrijstalen cilinder
  • De gespecificeerde types zijn, in overeenstemming met de ATEX-richtlijn, geschikt voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen of zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en zijn bijgevolg eenvoudig schoon te maken.