Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor emms-st

Resultaten: 3
Afdrukken
Motoren en controllers > Stappenmotoren
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 28, 42, 57, 87
  • Houdmoment 0.09 ... 8.6 Nm
  • Spanning 24 ... 72 V DC
  • Nominale stroom 1.4 … 9.5 A
  • Passende motorkabel
  • Passende motorflens
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels voor motoren
Kernprogramma
  • Voor de servomotor EMMS-AS en de stappenmotor EMMS-ST
  • Kabellengte 5 ... 15 m.
 
Motoren en controllers > Toebehoren voor motoren en controllers > Verbindingskabels voor motoren
Kernprogramma
  • Voor de servomotor EMMS-AS en de stappenmotor EMMS-ST
  • Kabellengte 5 ... 15 m.