Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor epco

Resultaten: 2
Afdrukken
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrocilinders en sleden
  • Mechanische systeem met vast aangebouwde motor
  • Bouwgrootte 16, 25, 40
  • Slaglengte 50 ... 400 mm
  • Kracht 50 ... 650 N
  • Kogelaandrijfing met zuigerstang met borging tegen verdraaiing
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte 10 ... 550 mm
  • Voor borging tegen verdraaiing van elektrocilinders ESBF en EPCO bij hoge momenten
  • Kogelomloopgeleiding