Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor excm

Resultaten: 4
Afdrukken
Handlingsystemen > Carthesische systemen > 2D-vlakteportalen
  • Compact portaal
  • Sturing elektrisch
  • X-slag max. 2000 mm
  • Y-slag max. 1000 mm
  • Ideaal afgestemde aandrijf- en controllerpakketten
  • Nominale last 0 tot max. 4 kg.
 
Motoren en controllers > Controller > Meerassige controllers
  • De optimale controller voor aansturing van oppervlakteportaal EXCM
 
Handlingsystemen > Carthesische systemen > 2D-vlakteportalen
  • Slag: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY-module: elektrisch
  • Ruimtebesparend en hoog dynamisch
  • Nuttige last: afhankelijk van vereiste dynamica
  • Gebaseerd op mechanica EXCM, EXCH
  • Layout en configuratie via Handling Guide Online
 
Handlingsystemen > Carthesische systemen > 3D ruimteportalen
  • Slag: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY-module: elektrisch
  • Z-module: elektrisch of pneumatisch
  • Ruimtebesparend en hoog dynamisch
  • Nuttige last: afhankelijk van vereiste dynamica
  • Gebaseerd op mechanica EXCM, EXCH
  • Layout en configuratie via Handling Guide Online