Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektrische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor exct

Resultaten: 3
Afdrukken
Handlingsystemen > Carthesische systemen > 2D lineaire portalen
  • Slaglengtes: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y-module: elektrisch
  • Z-module: elektrisch
  • Korte cyclustijden door hoge dynamica
  • Nominale last 0 tot max. 10 kg
 
Handlingsystemen > Accessoires voor handlingmodules
  • Bouwgrootte 8, 11
  • nominaal draaimoment 0,75 ... 4,5 Nm
  • onbeperkte draaihoek
  • herhalingsnauwkeurigheid +/- 0,01°
 
Handlingsystemen > Carthesische systemen > 2D lineaire portalen
  • Slag: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ-module: elektrisch
  • Korte cyclustijden door hoge dynamica
  • Nuttige last: afhankelijk van vereiste dynamica
  • Gebaseerd op mechanica EXCT
  • Layout en configuratie via Handling Guide Online