Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor fitting

Resultaten: 10
Afdrukken
Procesautomatisering > Pneumatische verbindingstechniek
Kernprogramma
  • Leidingaansluiting (schroefkoppeling) en leidingverbindingselementen met opsteek- of connectoraansluiting voor de leidingen.
  • Typische vormen voor insteekschroefkoppelingen zijn:
  • recht, L, T, X, Y
  • Hiertoe behoren speciale accessoires zoals blindstoppen.
 
Pneumatische verbindingstechniek
Kernprogramma
  • Leidingaansluiting (schroefkoppeling) en leidingverbindingselementen met opsteek- of connectoraansluiting voor de leidingen.
  • Typische vormen voor insteekschroefkoppelingen zijn:
  • recht, L, T, X, Y
  • Hiertoe behoren speciale accessoires zoals blindstoppen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Leidingaansluiting en -verbindingselementen met extra functies zoals roterend, zelfafsluitend, … of ook niet verstelbare smoorfunctie.
 
Procesautomatisering > Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Leidingaansluiting en -verbindingselementen met extra functies zoals roterend, zelfafsluitend, … of ook niet verstelbare smoorfunctie.
 
Sensoren > Inductieve sensoren
  • Spanning 15 ... 30 V DC
  • Grootte M8, M12, M18, M30
  • Analoge uitgang 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Verzonken fitting.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
Kernprogramma
  • Poort M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Aansluitingen met draad
    • Metrische draad met dichtingsring
    • G-draad met dichtingsring.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
  • Aansluiting M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Schroefdraadaansluiting
    • Metrische schroefdraad met afdichtring
    • R-schroefdraad PTFE-laag
    • G-schroefdraad met afdichtring.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
  • Aansluiting M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Diameter 3, 4, 6, 9, 13 mm
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
  • Aansluiting M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Schroefdraadaansluiting
    • Metrische schroefdraad met dichtingsring
    • R-schroefdraad voorzien van een laagje PTFE
    • G-schroefdraad met dichtingsring.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
  • Aansluiting G1/4, 1/4 NPT