Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor mpal

Resultaten: 15
Afdrukken
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Sturingstechniek > Documentatie

 

 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Veldbusmodule voor ventielmodules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL en CPV
  • Busprotocollen:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-interface
    • CC-link
    • EtherCAT
    • EtherNet / IP
    • Modbus / TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optionele 2 I-poort-interfaces via CAPC-aansluitingsplaat voor installatiesysteem CTEL
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Aansluitplaten/Aansluitstrips > Universele ventielmodules
  • Aansluitplaten
  • Afdekplaten
  • Eindplaten
  • Voedingsplaten.
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden
  • Montagetool voor ventielmodules
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels voor ventieleilanden
  • Voor multipoolaansluiting Sub-D
  • Verbindingskabel tussen ventieleiland MPA en sturing
  • Kabellengte 0,5 ... 30 m
 
Andere pneumatische apparatuur > Aanduidingssysteem
  • Houder voor naamplaatjes.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Functie-elementen > Universele ventielmodules
  • Voedingsplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Bevestigingselementen en naamplaatjes
  • Montage-elementen voor ventieleilanden.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Elementen voor elektrische verbinding
  • Elektrische interface
  • Elektrische verbinding.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden
  • Montagetool voor ventielmodules
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Bevestigingselementen en naamplaatjes
  • Afdekkappen voor het afsluiten van niet benodigde aansluitingen.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Bevestigingselementen en naamplaatjes
  • Bevestigingselementen voor ventieleilanden.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Bevestigingselementen en naamplaatjes
  • Houder voor tekstplaatje voor ventieleilanden.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Bevestigingselementen en naamplaatjes
  • Bevestigingsschroeven en -moeren voor ventieleilanden.