Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor msb

Resultaten: 5
Afdrukken
Persluchtverzorging > Verzorgingseenheden combinaties > MS-serie
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 1900 ... 5100 l/min
 
Persluchtverzorging > Verzorgingseenheden combinaties > MS-serie
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 550 ... 1500 l/min
 
Persluchtverzorging > Filterregelaars/olienevelaars > MS-serie
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 6
  • Aansluiting: G1/4, G3/8, G1/2, ook met NPT-draad leverbaar
  • Druk 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debiet 1900 ... 4800 l/min
  • Manometer met bar, psi, MPa
  • Filterfijnheid 40µm, 5µm
  • Condensaataftap
    • Manueel
    • Volautomatisch
  • Kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel
  • Metalen reservoir
  • Debietrichting
  • Van links naar rechts
  • Van rechts naar links
  • Proportionele olienevelaar
 
Persluchtverzorging > Filterregelaars/olienevelaars > MS-serie
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 4
  • Aansluiting G1/8, G1/4, ook met NPT-draad leverbaar
  • Druk 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debiet 800 ... 1400 l/min
  • Manometer met bar, psi, MPa
  • Filterfijnheid 40µm, 5µm
  • Condensaataftap
    • manueel
    • volautomatisch
  • Kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel
 
Persluchtverzorging > Verzorgingseenheden combinaties > MS-serie
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 5100 ... 14000 l/min