Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor qs

Resultaten: 43
Afdrukken
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Aansluiting R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Voor slang buitendiameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Draadaansluiting
    • G-draad met dichtingsring
    • R-draad PTFE-coating
  • Voor vacuüm geschikt
  • Steekschroefkoppelingen
  • Steekverbindingen
  • Doorvoersteekverbindingen
  • Steekkappen
  • Steekverbindingen met steekhulzen
  • Blindstoppen
  • Meervoudige verdeler
  • Doorvoersteekschroefkoppelingen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • cartridgegrootte 10, 14, 18, 20
  • voor slang buitendiameter 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • vorm recht of haaks
  • geschikt voor vacuüm
  • steekschroefkoppelingen
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • cartridgegrootte 10, 18, 20
  • voor slang buitendiameter 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • vorm recht of haaks
  • geschikt voor vacuüm
  • steekschroefkoppelingen
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Aansluiting M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Voor slang buitendiameter 2, 3, 4, 6 mm
  • Schroefdraadaansluiting
    • Metrische schroefdraad met dichtring
    • G-schroefdraad met dichtring
    • R-schroefdraad voorzien van PTFE-laag
  • Geschikt voor vacuüm
  • Steekschroefkoppelingen
  • Steekverbindingen
  • Doorvoersteekverbindingen
  • Steekkappen
  • Steekverbindingen met steekhulzen
  • Blindstoppen
  • Meervoudige verdeler
  • Doorvoersteekschroefkoppelingen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Verdeler
  • Aansluiting R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Schroefdraadaansluiting
    • R-schroefdraad voorzien van een laagje PTFE
    • G-schroefdraad met dichtingsring
    • Insteekkoppeling
  • 360° zwaaibaar.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Zonder omwegen naar de juiste schroefkoppeling. Voor elke verbinding de juiste oplossing. De comfortabele schroefkoppelingsystematiek biedt meer dan 1000 types aan standaard- en functieschroefkoppelingen.
 
Procesautomatisering > Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Zonder omwegen naar de juiste schroefkoppeling. Voor elke verbinding de juiste oplossing. De comfortabele schroefkoppelingsystematiek biedt meer dan 1000 types aan standaard- en functieschroefkoppelingen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • Aansluiting M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Voor slang buitendiameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Schroefdraadaansluiting
    • Metrische schroefdraad met dichtring
    • R-schroefdraad voorzien van PTFE-laag
    • G-schroefdraad met dichtring
  • Afsluit-steekschroefkoppelingen
  • Afsluit-steekverbindingen
  • Draai-steekschroefkoppelingen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • Bestand tegen lasspatten
  • Aansluiting R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Voor slang buitendiameter4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Schroefdraadaansluiting
    • R-schroefdraad voorzien van PTFE-laag
  • Geschikt voor vacuüm
  • Steekschroefkoppelingen
  • Steekverbindingen
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • Volmetalen uitvoering
  • Uiterst temperatuur- en drukbestendig
  • Chemicaliënbestendig
  • FDA-conform
  • Aansluiting M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Voor slang buitendiameter 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Steekhulzen 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Omgeveingstemperatuur 0 ... 150 °C
  • Draadaansluiting
    • G-draad met dichtring
  • Geshikt voor vacuüm
  • Steekschroefkoppelingen
  • Steekverbindingen
  • Doorvoersteekverbindingen
  • Steekverbindingen met steekhulzen
  • Doorvoersteekschroefkoppelingen
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
  • Hoog chemicaliën- en corrosiebestendig
  • Hoog temperatuurbestendig
  • schroefkoppeling uit roestvrij staal
  • aansluiting M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • voor slang buitendiameter 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • schroefdraadaansluiting
    • metrische schroefdraad, Reflexologisten-schroefdraad
  • geschikt voor vacuüm
  • steekschroefkoppelingen
  • steekverbindingen
  • doorvoersteekverbindingen
 
Andere pneumatische apparatuur > Geluiddemper
  • Voor magneetventielen CPE
  • Aansluiting schroefdraad M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Steekaansluiting QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Geluidsniveau 58 ... 68 dB(A).
 
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
Kernprogramma
  • Compacte vacuümzuigmond voor decentrale, onderhoudsvrije vacuümopwekking met meer varianten
  • Nominale breedte: 0,45 … 3 mm
  • Aansluiting
    • insteekkoppeling QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • schroefdraad M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standaard
    • vacuümaansluiting 90° voor persluchtaansluiting
  • In line
    • vacuümaansluiting in line voor persluchtaansluiting
  • Magneetventiel vacuüm IN/UIT
  • Vacuümschakelaar geïntegreerd
 
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
Kernprogramma
  • Compacte vacuümzuigmond voor decentrale, onderhoudsvrije vacuümopwekking
  • Nominale breedte 0,45 tot 3 mm
  • Aansluiting
    • Contactstop QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Draad M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Insteekhuls 4,6 mm
  • Standaard
    • Vacuümpoort 90° ten opzichte van voedingspoort
  • Inline
    • Vacuümpoort op dezelfde lijn met voedingspoort
  • Uitwerpimpulsventiel, pneumatisch.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Bedrade fittingen
  • Aansluiting M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Schroefdraadaansluiting
    • Metrische schroefdraad met dichtingsring
    • R-schroefdraad voorzien van een laagje PTFE
    • G-schroefdraad met dichtingsring.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Accessoires voor pneumatische verbindingstechniek
  • Geordende slanggeleiding
  • Materiaal
    • polyamide
    • polyethyleen.
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • ompat:8-voudige wandhouder voor batterijmontage
  • Drukmeetbereik 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatieve druk
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Elektrische uitgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatische aansluiting QS-3, QS-4 en steekhuls QS-4, QS-6
 
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
  • Bevestiging op P-aansluitstrip met max. 8 plaatsen
  • Nominale breedte 0,45 ... 0,95 mm
  • Aansluiting
    • steekaansluiting QS3, QS4, QS6
  • Magneetventiel vacuüm ON/OFF
  • Optioneel met uitwerpimpuls
  • Vacuuümsensor geïntegreerd
 
Persluchtverzorging > Drukaanduiding
  • Instelbaar bereik rood-groen
  • Aansluiting M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, ook met NPT-draad leverbaar
  • Kabelinbouw met
  • Afleesbereik -1 ... 9 bar
  • Aanduidingseenheden
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Persluchtverzorging > Classic
  • Grootte MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Poort M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, ook verkrijgbaar met NPT-draad
  • Druk 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debiet 110 ... 11 000 l/min
  • Manometer
    • Met manometer
    • Zonder manometer
  • Filterfijnheid 40 µm, 5 µm
  • condensaataftap
    • Handmatig
    • Halfautomatisch
    • Volautomatisch
  • Kusntstofreservoir met metalen beschermmantel.