Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor soeg

Resultaten: 3
Afdrukken
Sensoren > Optische sensoren
  • Schroefdraad M 12x1, M 18x1
  • Rechthoekige vorm 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Reikwijdte 0 …20000 mm
  • Reflexsensor
  • PNP
  • NPN
  • Kabelaansluiting
  • Stekkeraansluiting.
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Schroefdraad M 18x1
  • Rechthoekige vorm 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Reikwijdte 0 …20000 mm
  • Lichtbarrière
  • PNP
  • NPN
  • Kabelaansluiting
  • Stekkeraansluiting.
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Rechthoekige vorm 20x32 mm, 30x30 mm
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Rijkwijdte 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelaansluiting
  • Stekkeraansluiting.