Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor veab

Resultaten: 4
Afdrukken
Ventielen > Piëzoventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 20 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 20 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventielen > Accessoires voor ventielen > Manifold rails

 

 
Ventielen > Accessoires voor ventielen > Afsluitplaten