Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Zoekresultaat voor vuvs

Resultaten: 4
Afdrukken
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • robuuste, elegante ventielreeks met eenvoudige handling
  • Aansluiting G1/8, G1/4
  • Debiet 500 l/min
  • Drukbereik 1,5 ... 8 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +50 °C
  • Spanning 24 V DC
  • Mofventiel
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • robuuste, elegante ventielreeks met eenvoudige handling
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8
  • Steekaansluiting 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debiet 600 ... 2400 l/min
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Temperatuurbereik −10 ... +60 °C
  • Spanning 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Mofventiel
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Ventielen > Accessoires voor ventielen > Manifold rails
Kernprogramma

 

 
Ventielen > Accessoires voor ventielen > Afsluitplaten
Kernprogramma