Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products for flat-panel display production

Resultaten: 14
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Normcilinder volgens ISO 15552
Kernprogramma
  • De universele cilinder
  • Standaardprofiel met twee sensorgleuven
  • Talrijke varianten
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 2800 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/in te stellen/zelfinstellend
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrische assen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 3000 mm
  • Kracht 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrocilinders en sleden
  • Mechanische systeem met vast aangebouwde motor
  • Bouwgrootte 16, 25, 40
  • Slaglengte 50 ... 400 mm
  • Kracht 50 ... 650 N
  • Kogelaandrijfing met zuigerstang met borging tegen verdraaiing
 
Elektromechanische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen
  • Bouwgrootte 20, 25, 32
  • Max. aandrijfmoment 0,7 ... 8,5 Nm
  • Draaihoek eindeloos.
 
Motoren en controllers > Servomotoren
  • Bouwgrootte 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Draaimoment 1 ... 120 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • Nominale stroom 0,6 ... 14,4 A
  • Bijbehorende motorkabel
  • Bijbehorende motorflens.
 
Motoren en controllers > Controller > Controller voor stappenmotoren
  • Compact design
  • Spanning 24V DC
  • Nominale stroom 5 A
  • Microstap, 12 800 stappen/omwenteling
  • Closed-loop servo controller voor stappenmotoren
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Ook beschikbaar op ventieleiland MPA-S
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G1/2
  • Debiet 380 ... 7000 l/min
  • 3-wegs-proportionele drukregelventielen
  • 3 regelposities te selecteren (snel, universeel, precies)
  • Display als optie beschikbaar
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Toepassingsspecifieke ventieleilanden
  • Meer veiligheid door Interlock Option
  • Compact pilootventieleiland
  • Hoge pakkingsdichtheid
  • Ventielen 2 x 3/2-weg
  • 1 ... 24 ventielposities
  • Breedte van de ventielen 12, 24 mm
  • Beschermingstype IP40
  • Debiet: 10 l/min
  • Multipoolaansluiting, IO-Link, I-Port
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Korte schakeltijden
  • Gebruik als pilootventiel
  • Poort M3
  • Debiet 10 ... 30 l/min
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Halfmofventiel
  • Aansluitplaatventiel
  • Elektrisch bediend, direct bediend
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsplaten.
 
Ventieleilanden > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing
 
Sensoren > Debietsensoren
  • Draaibaar display met lichtsterke LED voor optimale visiualisering
  • Vrij te kiezen impulsuitgang voor verbruiksmeting
  • Debietmeetbereiken
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Schakeluitgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analoge uitgang
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Pneumatische verbindingstechniek > Slangen > Uitwendig gekalibreerde slangen
  • Weerbestendig
  • Chemicaliënbestendig
  • Hydrolysebestendig
  • Geschikt voor gebruik bij levensmiddelen
  • Buitendiameter 4 ... 16 mm
  • Binnendiameter 2,9 ... 12 mm
  • Temperaturafh. werkdruk -0,95 ... 14 bar
  • Omgevingstemperatuur -30 ... 80 °C
  • Werkmedium
    • perslucht
    • vacuüm
    • water