Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

Resultaten: 37
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Normcilinder volgens ISO 15552
Kernprogramma
  • De universele cilinder
  • Standaardprofiel met twee sensorgleuven
  • Talrijke varianten
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 2800 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/in te stellen/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Normcilinder volgens ISO 15552
  • Clean Design:
  • gemakkelijk te reinigen
  • verhoogde corrosiebescherming
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 10 ... 2800 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/ in te stellen/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Ronde cilinder volgens ISO 6432
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 50 mm
  • Kracht 24 ... 1763 N
  • Enkelwerkend drukkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Ronde cilinder volgens ISO 6432
Kernprogramma
  • Zelfinstellende eindpositiedemping
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen / zelfinstellend
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Kernprogramma
  • Geleidingsvarianten:
    • basisuitvoering
    • glijgeleiding
    • kogelomloopgeleiding
  • Diameter 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 8500 mm
  • Kracht 30 ... 1870 N
  • Positiedetectie
  • Verschillende dempingsopties mogelijk
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Diameters 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 10 tot 400 mm
  • Kracht 483 tot 1870 N
  • Positiedetectie
  • Flexibele dempingsringen, aan beide kanten
  • Glijlagergeleider.
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
Servopneumatische positioneersystemen > Ascontrollers
  • Pneumatisch positioneren en kracht regelen
  • een technologiemodule van de CPX-terminal
  • gebruik met alle CPX-veldbusaansluitingen, ook Ethernet
  • eenvoudige ingebruikneming met de Festo Configurations Tool - FCT
  • detecteert automatisch de aangesloten systeemcomponenten:VPWP ventiel, sensorinterfae CASM of de cilinder
  • beweegt massa's tussen 2 en 450 kg
  • controleert krachten tussen 30 en 4712 N
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Mechanische systeem met vast aangebouwde motor
  • Bouwgrootte 16, 25, 40
  • Slaglengte 50 ... 400 mm
  • Kracht 50 ... 650 N
  • Kogelaandrijfing met zuigerstang met borging tegen verdraaiing
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 3000 mm
  • Kracht 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Voor maximale dwarsbelasting tot 900 Nm
  • Bouwgrootte 125, 160, 220
  • Slaglengte 50 ... 2400 mm
  • Kracht 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 50, 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 8500 mm
  • Kracht 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Voor maximale dwarsbelasting tot 900 Nm
  • Bouwgrootte 125, 160, 220
  • Slaglengte 50 ... 5000 mm
  • Kracht 450 ... 1800 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Hoge toevoerkrachten
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 150
  • max. slaglengte 8500 mm
  • Kracht 350 ... 2000 N
  • Geïntegreerde kogelomloopgeleiding.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Hoge snelheid tot 10 m/s
  • Hoge dwarskrachten en momenten
  • Bouwgrootte 70, 80, 120
  • max. slaglengte 7400 mm
  • Kracht 350 ... 1300 N
  • Geïntegreerde rolgeleiding.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Bouwgrootte 18, 25, 40
  • Slaglengte 100 ... 1000 mm
  • Kracht 230 ... 1000 N
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Lineaire geleidingen
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 8500 mm
  • Kogelomloopgeleiding.
 
Motoren en controllers > Servomotoren
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 40, 60, 80, 100
  • draaimoment 1,4 ... 30 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • nominale stroom 0,7 ... 4,1 A
  • Passende motorenkabel
  • Passende motorflens.
 
Motoren en controllers > Servomotoren
  • Bouwgrootte 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Draaimoment 1 ... 120 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • Nominale stroom 0,6 ... 14,4 A
  • Bijbehorende motorkabel
  • Bijbehorende motorflens.