Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Other products for the semiconductor industry

Resultaten: 38
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10 mm
  • Slaglengte 5, 10 mm
  • Kracht 9.4 ... 47 N
  • Dubbelwerkend
  • Zonder demping
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
  • Eenvoudige installatie via verschillende montage-interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 5 ... 50 mm
  • Kracht 9 ... 483 N
  • dubbelwerkend, enkelwerkend
  • positiedetectie
  • Demping vast
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
  • Geleidingsvarianten
    • basisversie
    • Kugelumlaufführung
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Slaglengte 50 ... 1000 mm
  • Kracht 188 ... 754 N
  • Positiedetectie
  • Pneumatische demping, aan beide zijden zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met zwaaivleugel
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Draaimoment 0,15 ... 80 Nm
  • zwaaihoek 0 ... 270°
  • Positiedetectie
  • Demping instelbaar.
 
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met tandheugel/rondsel
Kernprogramma
  • Meer stabiliteit ook bij kleinere bouwgroottes
  • Systeemproduct voor de handling- en montagetechniek
  • Grootte: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Draaimoment: 0.2 ... 112 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 180°
  • Positiedetectie
  • Demping: elastisch (P), hydraulische schokdempers
  • Flensas
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
  • Grootte 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 17 ... 483 N
  • Positiedetectie
  • Vaste/instelbare demping
  • Geleider kogellagerkooi
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrocilinders en sleden
Kernprogramma
  • Toevoerkrachten tot 17 kN
  • Bouwgrootte 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengte 30 ... 1500 mm
  • Kracht 600 ... 17000 N
  • Motor via axiale of parallelkits te monteren
  • Kogelschroefdraadaandrijving in Clean Design
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrische assen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 32, 45, 60, 80
  • max. Slaglengte 1000 mm
  • Kracht 110 ... 780 N
  • Geïntegreerde kogelomloopgeleiding
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrocilinders en sleden
  • Bouwgrootte 25, 32, 45, 60
  • Slaglengte 25 ... 200 mm
  • Geïntegreerde kogelomloopgeleiding
 
Motoren en controllers > Servomotoren
  • Bouwgrootte 40, 60, 80, 100
  • draaimoment 1,4 ... 30 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • nominale stroom 0,7 ... 4,1 A
  • Passende motorenkabel
  • Passende motorflens.
 
Motoren en controllers > Stappenmotoren
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 28, 42, 57, 87
  • Houdmoment 0.09 ... 8.6 Nm
  • Spanning 24 ... 72 V DC
  • Nominale stroom 1.4 … 9.5 A
  • Passende motorkabel
  • Passende motorflens
 
Motoren en controllers > Controller > Controller voor servomotoren
Kernprogramma
Nieuw 7/2019: nieuwe veldbus-variant
  • Nominale spanning 230 V AC
  • Nominale stroom 2,8 ... 16,8 A
  • Nominaal vermogen 350 ... 2000 VA
 
Motoren en controllers > Controller > Controller voor stappenmotoren
  • Compact design
  • Spanning 24V DC
  • Nominale stroom 5 A
  • Microstap, 12 800 stappen/omwenteling
  • Closed-loop servo controller voor stappenmotoren
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Korte schakeltijden
  • Gebruik als pilootventiel
  • Poort M3
  • Debiet 10 ... 30 l/min
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Halfmofventiel
  • Aansluitplaatventiel
  • Elektrisch bediend, direct bediend
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsplaten.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Snelschakelventiel voor hogere debieten
  • Aansluiting M7; QS4
  • Debiet 100 l/min
  • Spanning 24 V DC
  • Halfmofventiel
  • Plaatventiel
  • Elektrisch bediend, direct bediend
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsplaten.
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 7 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 20 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar