Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 12
Afdrukken
Motoren en controllers > Controller > Meerassige controllers
  • Modulaire controller met Codesys en Softmotion.
 
Sturingstechniek > Bedieningseenheden
  • Hoge resolutie
  • Projectplanning en programmering met Designer Studio
  • Aanduiding: TFT kleur
  • Weergavegrootte: 4,3 ... 13,3"
  • Display-resolutie: 480x272 ... 1280x800 pixel
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Persluchtverzorging
Kernprogramma
  • Luchtverzorgingseenheden voor het verzorgen van perslucht, bestaande uit verschillende combinaties van eenheden in twee reeksen.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Pneumatische verbindingstechniek > Slangen > Uitwendig gekalibreerde slangen
  • Hoog chemicaliën- en hydrolysebestendig
  • Hoog temperatuurbestendig
  • FDA-conform
  • Buitendiameter 4 ... 12 mm
  • Binnendiameter 2,9 ... 8,4 mm
  • Temperaturafh. werkdruk -0,95 ... 16 bar
  • Omgevingstemperatuur -20 ... 150 °C
  • Werkmedium
    • perslucht
    • vacuüm
 
Pneumatische aandrijvingen > Classic
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 10 ... 2000 mm
  • Kracht 415 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/ in te stellen
 
Pneumatische aandrijvingen > Classic
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 42 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend, enkelwerkend drukkend/trekkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Ook beschikbaar op ventieleiland MPA-S
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G1/2
  • Debiet 380 ... 7000 l/min
  • 3-wegs-proportionele drukregelventielen
  • 3 regelposities te selecteren (snel, universeel, precies)
  • Display als optie beschikbaar
 
Pneumatische aandrijvingen > Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering
Kernprogramma
  • Zwaaiaandrijvingen.
 
Sensoren
Kernprogramma
  • De eindposities van zwaaiaandrijvingen worden pneumatisch, elektrisch of inductief gedetecteerd met overeenkomstige eindeloopschakelaarsbouten die direct op de aandrijfeenheid geschroefd worden. De sensorboxen blinken uit door een robuuste vorm voor gebruik in ruwe omgevingen en bezwijken niet in corrosieve of stoffige omgevingen.
    Een ideaal product voor de procestechnologie.
 
Ventielen
Kernprogramma
  • Proces- en mediaventielen
  • Vlinderkleppen
  • Schuinzitventielen
  • Kogelhanen
  • Proportionele mediaventielen