Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products for PROFINET

Resultaten: 11
Afdrukken
Ventieleilanden > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
Nieuw 7/2018: bijkomende uitvoering, nieuw met HART protocol
  • Individuele componenten voor de elektrische CPX-terminal
  • Ingangs-/uitgangsmodules
    • digitaal / analoog
  • Busknooppunt
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsblokken
  • Eindplaten.
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Operating mode
    • Stand-alone
    • met ventieleiland MPA-S
  • Busprotocollen
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • In-/uitgangsmodule
    • intrinsiek veilig
    • EExi Namur en Non Ex Namur
  • Aansluitvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemprofiel (IP54)
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Indiviuele componenten voor de elektrische terminal CPX-P
  • In-/uitgangsmodule
    • intrinsiek veilig
    • EExi Namur en Non Ex Namur
  • Busknopen
  • Aansluitblokken
  • Verbindingsblokken
  • Eindplaten
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Ventieleilanden > Elektrische periferie
  • Volledig concept voor gedecentraliseerde machine- en systeemstructuur
  • 4 installatiestrings per CP-interface
  • 10 meter kabellengte per string (straal)
  • 4 CP-modules per string
  • 32 ingangen en 32 uitgangen per string.