Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products for CC-Link

Resultaten: 17
Afdrukken
Ventieleilanden > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
Nieuw 7/2019: andere uitvoeringen
  • Individuele componenten voor de elektrische CPX-terminal
  • Ingangs-/uitgangsmodules
    • digitaal / analoog
  • Busknooppunt
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsblokken
  • Eindplaten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Sturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max.32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • Aansluitschroefdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via veldbus of stuurblok
  • max. 32 ventielplaatsen/max. 32 magneetspoelen
  • max. 10 elektrische modules
    • digitale in-/uitgangen
    • analoge in-/uitgangen
    • parametrering van in- en -uitgangen
    • geïntegreerde comfort-diagnose
    • preventieve onderhoudsconcepten
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Veldbusmodule voor ventielmodules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL en CPV
  • Busprotocollen:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-interface
    • CC-link
    • EtherCAT
    • EtherNet / IP
    • Modbus / TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optionele 2 I-poort-interfaces via CAPC-aansluitingsplaat voor installatiesysteem CTEL
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Hoogste vermogensdichtheid
  • Licht en compact
  • Breedte 10 mm
  • Debiet 400 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 14 mm
  • Debiet 800 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 18 mm
  • Debiet 1600 l/min.
 
Ventieleilanden > Toepassingsspecifieke ventieleilanden
  • Meer veiligheid door Interlock Option
  • Compact pilootventieleiland
  • Hoge pakkingsdichtheid
  • Ventielen 2 x 3/2-weg
  • 1 ... 24 ventielposities
  • Breedte van de ventielen 12, 24 mm
  • Beschermingstype IP40
  • Debiet: 10 l/min
  • Multipoolaansluiting, IO-Link, I-Port
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
  • Lichtbouwend en corrosiebestendig dankzij polymeertechnologie
  • Hoofdventielfunties 5/2 en 3/2-wegventielen
  • Debiet 400 l/min
  • Bouwbreedte 12 mm
  • Steekaansluiting 4, 6 mm
  • Multipool,veldbus, IO-Link, I-Port
  • Voeding 24 VDC
  • Druk 2,8 ... 8 bar
  • Beschermingsgraad IP65
  • Halfmoffenventielen
    • elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Metalen aanlsuitprofiel
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Volledig concept voor gedecentraliseerde machine- en systeemstructuur
  • 4 installatiestrings per CP-interface
  • 10 meter kabellengte per string (straal)
  • 4 CP-modules per string
  • 32 ingangen en 32 uitgangen per string.
 
Elektrische verbindingstechniek > Connector > Connector voor ventieleilanden
  • Veldbusstekker met 9-polige Sub-D-aansluiting
  • Dwarsdoorsnede aansluiting: 0,75 mm².