Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 12
Afdrukken
Ventieleilanden > Elektrische periferie
  • Veldbusmodule voor ventielmodules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL en CPV
  • Busprotocollen:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-interface
    • CC-link
    • EtherCAT
    • EtherNet / IP
    • Modbus / TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optionele 2 I-poort-interfaces via CAPC-aansluitingsplaat voor installatiesysteem CTEL
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
  • Bestuurd via AS-interface
  • 2 tot 8 ventielen, vrij configureerbaar (max. 8 magneetspoelen) met ingangsfeedback
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via AS-interface
  • Max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • Aansluitingsdraad G.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden > Ventieleilanden VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Bestuurd via AS-interface
  • Max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • Aansluitingsdraad NPT.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via AS-Interface
  • max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad G
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden VTSA-F
  • Elektrische verbinding via aansluitplaten
  • Omvangrijke pneumatische veiligheidsfuncties
  • 5 ventielgroottes in mix
  • Aansturing via AS-Interface
  • max. 8 ventielplaatsen/max. 8 magneetspoelen
  • debietgeoptimaliseerd
  • Aansluitingsdraad NPT
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Hoogste vermogensdichtheid
  • Licht en compact
  • Breedte 10 mm
  • Debiet 400 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 14 mm
  • Debiet 800 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 18 mm
  • Debiet 1600 l/min.
 
Persluchtverzorging > Verzorgingseenheden combinaties > MS-serie
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 1900 ... 5100 l/min
 
Sturingstechniek > Elektronische sturingen
  • AS-i Master Gateway
  • Veldbus-interface PROFIBUS-DP, CANopen
  • Dubbele adresdetectie
  • Directe bediening
  • Grafisch display
  • Uitgebreide diagnose via LED en display
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • In-/ uitgangsmodule
  • Ventielinterfaces
  • AS-interface/ veldbus-gateways
  • Adresseertoestellen
  • AS-interface voedingseenheden