Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

DFSP

Resultaten: 1
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Stoppercilinder
  • De standaardstoppercilinder voor alle toepassingen
  • Diameter 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • slaglengte 5 ... 30 mm
  • Toegelaten stootkracht op de uitgegane zuigerstang 880 ... 6280 N
  • Positiedetectie
  • Vaste demping
  • Varianten: tap, rol, borging tegen verdraaiing