Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Selection of new and newly designed products in our core product range

Resultaten: 4
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10 mm
  • Slaglengte 5, 10 mm
  • Kracht 9.4 ... 47 N
  • Dubbelwerkend
  • Zonder demping
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • Compacte universele reeks
  • Aansluiting M5, M7, G1/8
  • Debiet 195 ... 660 l/min
  • Drukbereik 1,5 ... 7 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +50 °C
  • Spanning 24 V DC
  • Mofventielen, aansluitplaatventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische veerretour
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • robuuste, elegante ventielreeks met eenvoudige handling
  • Aansluiting G1/8, G1/4
  • Debiet 500 l/min
  • Drukbereik 1,5 ... 8 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +50 °C
  • Spanning 24 V DC
  • Mofventiel
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour