Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Resultaten: 46
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Nieuwigheid 11/2018
  • Geleidingsvarianten
    • basisversie
    • Kugelumlaufführung
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Slaglengte 50 ... 1000 mm
  • Kracht 188 ... 754 N
  • Positiedetectie
  • Pneumatische demping, aan beide zijden zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
Kernprogramma
Nieuwigheid 11/2018
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
  • Hogere belasting door geleidingsstang en jukplaat
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 68 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
  • Eenvoudige installatie via verschillende montage-interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 5 ... 50 mm
  • Kracht 9 ... 483 N
  • dubbelwerkend, enkelwerkend
  • positiedetectie
  • Demping vast
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Normcilinder volgens ISO 15552
Kernprogramma
  • De universele cilinder
  • Standaardprofiel met twee sensorgleuven
  • Talrijke varianten
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 2800 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/in te stellen/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Ronde cilinder volgens ISO 6432
Kernprogramma
  • Zelfinstellende eindpositiedemping
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen / zelfinstellend
  • Bevestigingsflens
 
Sensoren > Naderingsschakelaar > Voor T-gleuf
Kernprogramma
  • Elektronische PNP, NPN
  • configureerbaar
  • Elektrische aansluiting M8, M12, open kabeluiteinde
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Naderingsschakelaar > Voor ronde groef
Kernprogramma
  • Elektronische PNP, NPN
  • configureerbaar
  • Elektrische aansluiting M8, M12, open kabeluiteinde
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
Kernprogramma
  • Compacte vorm 30 x 30 mm
  • Contrastrijk, blauwe achtergronddisplay
  • Drukmeetbereik -1 tot 16 bar
  • Spanning 20 ...30 V DC
  • Schakeluitgang 2x PNP of 2x NPN omschakelbaar
  • Elektrische uitgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatische aansluiting G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, steekaansluiting 4 mm
  • Drukschakelaar
  • Vacuümschakelaar
  • Compacte bouwvorm 30x30 mm
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Aansluiting M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debiet 90 ... 1380 l/min
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +60 °C
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Mofventielen, halfmofventielen, aansluitplaatventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • Elektrische verbinding via aansluitplaat
  • Uit de VG-reeks
  • Aansluiting M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Debiet 130 ... 1200 l/min
  • Spanning 24 V DC
  • Halfmofventiel, aansluitingsplaatventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 360 ... 700 l/min
  • Bouwbreedte 10, 20 mm
  • Variabiliteit: flexibele druktoevoer, variable drukzones, bijkomende voeding aan positie naar keuze
  • seriële ventielsturing - tot 64 ventielplaatsen of 128 ventielspoelen
  • Open voor PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Elektrische I/O, CPI, AS-Interface en veldbusaansluiting door modulaire elektrische terminal type CPX.
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 7 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 20 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Grijpers > Mechanische grijpers > Parallelgrijper
  • Robuuste T-gleufgrijper voor veeleisende opdrachten
  • Bouwgrootte 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Slaglengte 3 ... 20 mm per grijpvinger
  • Kracht 53 ... 3150 N per grijpvinger
  • Positiedetectie
  • Sperluchtaansluiting
 
Pneumatische verbindingstechniek > Slangen > Uitwendig gekalibreerde slangen
Kernprogramma
  • Hoge microben- en hydrolysebestendigheid
  • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
  • Buitendiameter 2 ... 16 mm
  • Binnendiameter 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturafh. werkdruk -0,95 ... 10 bar
  • Omgevingstemperatuur -35 ... 60 °C
  • Werkmedium
    • perslucht
    • vacuüm
    • water