Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 10
Afdrukken
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 3000 mm
  • Kracht 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 50, 70, 80, 120, 185
  • Slaglengte 50 ... 8500 mm
  • Kracht 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Bouwgrootte 35, 45, 55, 75
  • Slaglengte 50 ... 300 mm
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Bouwgrootte 15, 20, 26, 33, 46
  • Slaglengte 25 ... 840 mm
  • Kracht 19 ... 392 N
  • Kogelomloopgeleiding en kogelschroefaandrijving
 
Elektromechanische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 12, 16, 25, 32
  • Max. aandrijfmoment 0,15 ... 5 Nm
  • Draaihoek eindeloos
 
Motoren en controllers > Servomotoren
  • Bouwgrootte 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Draaimoment 1 ... 120 Nm
  • Spanning 360 ... 565 V DC
  • Nominale stroom 0,6 ... 14,4 A
  • Bijbehorende motorkabel
  • Bijbehorende motorflens.
 
Motoren en controllers > Stappenmotoren
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 28, 42, 57, 87
  • Houdmoment 0.09 ... 8.6 Nm
  • Spanning 24 ... 72 V DC
  • Nominale stroom 1.4 … 9.5 A
  • Passende motorkabel
  • Passende motorflens
 
Motoren en controllers > Controller > Controller voor stappenmotoren
Kernprogramma
  • Compact design
  • Spanning 24V DC
  • Nominale stroom 5 A
  • Microstap, 12 800 stappen/omwenteling
  • Closed-loop servo controller voor stappenmotoren
 
Sturingstechniek > Elektronische sturingen
  • Compacte controller met 400 MHz processor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitale ingangen
  • 8 digitale uitgangen
  • 2 snelle tellers tot 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps en als optie
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Ventieleilanden > Elektrische periferie
Kernprogramma
  • Brede functie-integratie door technologiemodules
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing