Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

In machine tools

Resultaten: 9
Afdrukken
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
  • Bouwgrootte 70, 80, 120
  • max. slaglengte 8500 mm
  • Kracht 350 ... 1300 N
  • Geïntegreerde glijgeleiding.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Lineaire aandrijvingen en sledes
Kernprogramma
  • Mechanische systeem met vast aangebouwde motor
  • Bouwgrootte 16, 25, 40
  • Slaglengte 50 ... 400 mm
  • Kracht 50 ... 650 N
  • Kogelaandrijfing met zuigerstang met borging tegen verdraaiing
 
Elektromechanische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen
  • Bouwgrootte 20, 25, 32
  • Max. aandrijfmoment 0,7 ... 8,5 Nm
  • Draaihoek eindeloos.
 
Elektromechanische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 12, 16, 25, 32
  • Max. aandrijfmoment 0,15 ... 5 Nm
  • Draaihoek eindeloos
 
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met tandheugel/rondsel
Kernprogramma
  • Meer stabiliteit ook bij kleinere bouwgroottes
  • Systeemproduct voor de handling- en montagetechniek
  • Grootte: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Draaimoment: 0.2 ... 112 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 180°
  • Positiedetectie
  • Demping: elastisch (P), hydraulische schokdempers
  • Flensas
 
Elektromechanische aandrijvingen > Elektrische handlingmodule
  • Bouwgrootte 20, 25, 32
  • Max. aandrijfmoment 0,7 ... 6,7 Nm
  • Lineaire slag 100, 200 mm
  • Draaihoek eindeloos.
 
Grijpers > Mechanische grijpers > Parallelgrijper
  • Volledig afgedicht voor ruwe omgeving
  • Bouwgrootte 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Slaglengte 3 ... 20 mm per grijpvinger
  • Kracht 48 ... 1932 N per grijpvinger
 
Grijpers > Mechanische grijpers > Driepuntsgrijpers
  • Robuuste T-gleufgrijper voor veeleisende opdrachten
  • Bouwgrootte 25, 35, 40, 50, 63
  • Slaglengte 3 ... 10 mm per grijpvinger
  • Kracht 69 ... 864 N per grijpvinger
  • Positiedetectie
 
Sensoren > Luchtspleetsensoren
  • Detectiebereik 20 ... 200 µm
  • Druk 4 ... 7 bar
  • Schakeluitgangen PNP of NPN
  • Ingebouwde uitblaasfunctie
  • Meerkleurig lcd-display
  • Gefilterde perslucht, gesmeerd of ongesmeerd
  • DIN-rail, muurmontage, doorgangsboring