Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products often needed quickly

Resultaten: 4
Afdrukken
Persluchtverzorging
Kernprogramma
  • filterregelventiel
  • Olienevelaar
 
Pneumatische verbindingstechniek > Slangen > Uitwendig gekalibreerde slangen
Kernprogramma
  • Hoge microben- en hydrolysebestendigheid
  • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
  • Buitendiameter 2 ... 16 mm
  • Binnendiameter 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturafh. werkdruk -0,95 ... 10 bar
  • Omgevingstemperatuur -35 ... 60 °C
  • Werkmedium
    • perslucht
    • vacuüm
    • water
 
Pneumatische verbindingstechniek > Schroefkoppelingen > Insteekschroefkoppelingen
Kernprogramma
  • Aansluiting R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Voor slang buitendiameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Draadaansluiting
    • G-draad met dichtingsring
    • R-draad PTFE-coating
  • Voor vacuüm geschikt
  • Steekschroefkoppelingen
  • Steekverbindingen
  • Doorvoersteekverbindingen
  • Steekkappen
  • Steekverbindingen met steekhulzen
  • Blindstoppen
  • Meervoudige verdeler
  • Doorvoersteekschroefkoppelingen.
 
Pneumatische verbindingstechniek > Koppelingen
Kernprogramma
  • Aansluiting AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Aansluiting IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Aansluiting steeknippel N9
  • 3/2 handschuifventiel optioneel