Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 6
Afdrukken
Pneumatische verbindingstechniek > Verdeler
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Werkdruk -0,95 ... 10 bar
  • 4 uitgangen of 2 axiale en radiale uitgangen
  • Toerental 300 ... 3000 rpm
 
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
  • Preventief onderhoud
  • Vacuümopwekking en -monitoring compact in één eenheid met display
  • Nominale breedte 0,45 ... 2,0 mm
  • Aansluiting
    • Steekaansluiting QS6, QS8
  • Magneetventiel vacüum EIN/AUS
  • Magneetventiel voor uitwerpimpuls
  • vacüumschakelaar geïntegreerd.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Snelschakelventiel voor hogere debieten
  • Aansluiting M7; QS4
  • Debiet 100 l/min
  • Spanning 24 V DC
  • Halfmofventiel
  • Plaatventiel
  • Elektrisch bediend, direct bediend
  • Aansluitplaten
  • Verbindingsplaten.
 
Beeldverwerkingssystemen
  • Intelligentie camera's voor de nauwkeurige positionering van assen, type-identificatie, positiedetectie en 2D-kwaliteitscontrole van bewegende en stilstaande delen.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Aansluiting M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debiet 90 ... 1380 l/min
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +60 °C
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Mofventielen, halfmofventielen, aansluitplaatventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Persluchtverzorging > Classic
  • Bouwgrootte MINI, MIDI, MAXI
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 550 ... 6000 l/min
  • Drukregelbereik 0,5 ... 12 bar
  • Filterfijnheid 40µ
  • Direct-proportionele olienevelaar