Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

MS series service unit from the core range

Resultaten: 16
Afdrukken
Persluchtverzorging > Filterregelaar > MS-serie > MS-LFR
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 850 ... 1900 l/min
 
Persluchtverzorging > Regelaar > MS-serie > Drukregelventielen MS-LR
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 1000 ... 2100 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, elektrisch bediend MS-EE
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 1000 ... 2000 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, manueel bediend MS-EM
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 1200 ... 2200 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Drukopbouwventielen, pneumatisch bediend MS-DL
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 1000 ... 2000 l/min
 
Persluchtverzorging > Filterregelaar > MS-serie > MS-LFR
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 2200 ... 7200 l/min
 
Persluchtverzorging > Regelaar > MS-serie > Drukregelventielen MS-LR
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 2200 ... 7500 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, elektrisch bediend MS-EE
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 2600 ... 7000 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, manueel bediend MS-EM
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 3000 ... 8700 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Drukopbouw- en ontluchtingsventielen MS-SV
Kernprogramma
  • Tot Performance Level e
  • Grootte 6
  • Aansluiting G1/2, ook leverbaar met NPT-schroefdraad
  • Druk 3,5 … 10 bar
  • Debiet 4300 l/min
  • Spanning 24 V DC
  • Bediening
  • Elektrisch bediend
  • Manometer met bar, psi, MPa
  • 3/2-wegventiel, normaal gesloten
  • Geluiddemper
  • Debietrichting
    • van links naar rechts
    • van rechts naar links
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Drukopbouwventielen, pneumatisch bediend MS-DL
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 2800 ... 6450 l/min
 
Persluchtverzorging > Filterregelaar > MS-serie > MS-LFR
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 3600 ... 21500 l/min
 
Persluchtverzorging > Regelaar > MS-serie > Drukregelventielen MS-LR
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 5000 ... 26500 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, manueel bediend MS-EM
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 8000 ... 18000 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, elektrisch bediend MS-EE
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 8000 ... 18000 l/min
 
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Drukopbouw- en ontluchtingsventielen MS-SV
  • Grootte 9
  • Aansluiting G3/4, G1 ook leverbaar met NPT-schroefdraad
  • Druk 3,5 … 16 bar
  • Debiet 16000 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Bediening
  • Elektrisch bediend
  • Manometer met bar, psi, MPa
  • 3/2-wegventiel, normaal gesloten
  • Geluiddemper