Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Energy efficiency: Switching off energy

Resultaten: 3
Afdrukken
Persluchtverzorging > Inschakelventielen en drukopbouwventielen > MS-serie > Inschakelventielen, elektrisch bediend MS-EE
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 2600 ... 7000 l/min
 
Persluchtverzorging > Classic
  • Elektrisch bediend
  • Bouwgrootte MINI, MIDI, MAXI
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, ook met NPT-draad leverbaar
  • Druk 2,5 ... 16 bar
  • Debiet 1000 ... 65000 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-wegventiel, basispositie gesloten
 
Ventielen > Blokkeerventielen > Bolkraan- en afsluitventielen
  • Aansluiting G 1/4...G1 1/2
  • Insteekkoppeling 4, 6 mm
  • Debiet 148 ... 84 000 l/min
  • Afsluitventiel.