Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products for the process automation

Resultaten: 29
Afdrukken
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden MPA-S
Kernprogramma
  • Proportionele technologie
  • Geïntegreerde comfort-diagnose dankzij seriële verbinding
  • tot 8 spanningszones
  • Bestuurd via een veldbus of een stuurblok
  • Max. 64 ventielplaatsen/max. 128 magneetspoelen
    • Digitale ingangen/uitgangen
    • Analoge ingangen/uitgangen
    • Parametrisatie van ingangen en uitgangen
    • Handig geïntegreerd diagnosesysteem
    • Preventieve onderhoudsconcepten.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 360 ... 700 l/min
  • Bouwbreedte 10, 20 mm
  • Variabiliteit: flexibele druktoevoer, variable drukzones, bijkomende voeding aan positie naar keuze
  • seriële ventielsturing - tot 64 ventielplaatsen of 128 ventielspoelen
  • Open voor PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Elektrische I/O, CPI, AS-Interface en veldbusaansluiting door modulaire elektrische terminal type CPX.
 
Ventieleilanden > Normventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 400 …3200 l/min
  • Bouwbreedte 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventielen
  • Multipool-aansluiting
  • Veldbus-aansluiting
  • AS-Interface-aansluiting
  • Kanaalgeoriënteerde diagnose.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debietgeoptimaliseerd
  • Debiet 700 ... 1400 l/min
  • Breedte 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventielen
  • multipoolaansluiting
  • Veldbusaansluiting
  • Kanaalgerichte diagnosegegevens
  • Beschermingsklasse IP65, NEMA 4
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
  • Breedte 10, 14, 18 mm
  • Debiet 400, 800 und 1.600 l/min
  • Talrijke ventielfuncties + extra functies
  • Verbinding met de elektronische terminal type CPX via CP-interface.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Omschakelen interne / externe stuurlucht door geïntegreerd wisselventiel
  • Ventielfunctie 3/2, 5/2 mono- en bistabiel
  • Aansluiting G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX ia, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door geëmailleerde oppervlakken
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Aansluiting G1/4, G1/4, NPT1/4 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX d, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door hard gemetalliseerde oppervlakken
  • SIL-certificaat voor ESD-toepassingen.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Normwegventielen
  • Aansluiting G1/4
  • Debiet 900 ...1 000 l/min
  • Spanning 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Mechanische veerretour
  • Explosiebeveiliging volgens ATEX
  • Van 5/2-wegfunctie naar 3/2-wegfunctie omzetbaar.
 
Sensoren > Sensorboxen
  • Interface voor de aandrijving volgens Namur VDI/VDE 3845
  • Eenvoudige en snelle montage en aansluiting
  • Geïntegreerde sturing van magneetventiel
  • DAPZ-SB-I-... met AS-interface.
 
Sensoren > Sensorboxen
  • Analoge sensorbox
  • Voor positiemonitoring van zwaaiaandrijvingen
  • Uitgangssignaal 4 ... 20 mA
 
Motoren en controllers > Controller > Positieregelaar voor de procesautomatisering
Kernprogramma
  • Positioner voor dubbelwerkende zwaaiaandrijvingen voor het aansturen van afsluit- of bolkraanventielen in de procesautomatisering
 
Pneumatische aandrijvingen > Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering > Lineaire aandrijvingen voor de procesautomatisering
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Pneumatische aandrijvingen > Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering > Lineaire aandrijvingen voor de procesautomatisering
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Pneumatische aandrijvingen > Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering > Zwaaiaandrijvingen voor de procesautomatisering
  • Bouwgrootte 8 ... 8000
  • Draaimoment 7 ... 8000 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 90°
  • Flensgatenpatroon volgens ISO 5211
  • Namur-gatenpatroon voor magneetventielen/sensorboxen volgens VDI/VDE 3845
 
Ventielen > Pneumatisch en mechanisch bediende proces- en mediaventielen
  • Aansluiting 1/4", 1/2", klem
  • G-schroefdraad of NPT-schroefdraad
  • Drukbereik 0 ... 6 bar
  • Pneumatische bediening
  • 2/2-weg-pinchventiel
  • Behuizing uit aluminium, roestvrij staal (Clean Design)
  • Dichtingsmateriaal EPDM, NBR, silicone
  • Voor de sturing van vloeibare/stofvormige media, vaste stoffen alsook gemengde materialen.
 
Ventielen > Pneumatisch en mechanisch bediende proces- en mediaventielen
Kernprogramma
  • Aansluiting 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-schroefdraad of NPT-schroefdraad
  • Drukbereik 0 … 40 bar
  • Ventielfunctie 2/2 NC
  • Ook te gebruiken met licht vervuilde media
  • Ook te gebruiken bij damptoepassingen
  • Directe toevoer van stuurlucht
 
Ventielen > Elektrisch bediende proces- en mediaventielen
  • Aansluiting G1/4 … G1 1/2
  • Debiet 2.000 … 30.500 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110 … 230 V AC
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Aansluiting via stekker/contactdoos
  • Voor de sturing van gasvormige media.
 
Ventielen > Elektrisch bediende proces- en mediaventielen
Kernprogramma
  • Aansluiting G1/4 … G2, ook met NPT-draad leverbaar
  • Debiet 1.400 … 31.000 l/min
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Voor de sturing van gasvormige en vloeibare media.
 
Ventielen > Elektrisch bediende proces- en mediaventielen
  • Aansluiting 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-schroefdraad of NPT-schroefdraad
  • Drukbereik 0,5 … 40 bar
  • Elektrische bediening
  • Spanning 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC
  • 2/2-wegafsluitventiel (NC)
  • Dichtingsmateriaal NBR, FKM
  • Voor de sturing van vloeibare/stofvormige media in open kringlopen
 
Ventielen > Elektrisch bediende proces- en mediaventielen
Kernprogramma
  • Aansluiting 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-schroefdraas
  • Werkdruk 0 … 10 bar
  • Nominale druk 40 bar
  • Elektrische bediening
  • Spanning 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC
  • 2/2-wegmembraanventiel (NC), dwanggestuurd
  • Dichtingsmateriaal NBR, EPDM, FKM
  • Geschikt voor gesloten toepassingen zoals koel- en vulsystemen