Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Energy efficiency: Using air-saving circuits

Resultaten: 2
Afdrukken
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
  • Preventief onderhoud
  • Vacuümopwekking en -monitoring compact in één eenheid met display
  • Nominale breedte 0,45 ... 2,0 mm
  • Aansluiting
    • Steekaansluiting QS6, QS8
  • Magneetventiel vacüum EIN/AUS
  • Magneetventiel voor uitwerpimpuls
  • vacüumschakelaar geïntegreerd.
 
Vacuümtechniek > Classic
  • Vacuümopwekking en -monitoring compact in één eenheid
  • Nominale breedte 0,45 ... 3,0 mm
  • Aansluiting M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Magneetventiel vacuüm IN/UIT
  • Magneetventiel uitwerpimpuls
  • Geïntegreerde geluiddemper
  • Geïntegreerde filter met vervuiligingsindicator.